Publicar produtos
MARINA Black pendant lamp

MARINA Black pendant lamp

Traduzido por Google,
MARINA é uma luminária de ar industrial para iluminação de interiores. Este pendente industrial vintage é ideal para iluminar instalações como restaurantes, mas também para iluminação decorativa de residências.
Especificação
  • Reference: 60004

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1770

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Canopy diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 187

    Length individual box (MM): 320

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019448

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.105

Especificações técnicas
  • Ref.ª única60004_-_MARINA-Black-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.105
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes