Publicar produtos
MARISOL white pendant lamp

MARISOL white pendant lamp

Traduzido por Google,
O pendente MARISOL é uma peça de linhas simples que se adapta a qualquer estilo de casa. A cúpula superior cobre parte do difusor de vidro onde se encontra a fonte de luz, proporcionando uma luz confortável e quente. Com MARISOL em branco pode iluminar uma grande variedade de espaços, desde a sala de estar à cozinha, sala de jantar, corredor e muito mais. O seu estilo retro minimalista adapta-se a diferentes ambientes e acrescenta um toque de sofisticação a qualquer divisão.
Especificação
  • Reference: 60012

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356306

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941401

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6001

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Matt White

    Blade finish: Matt White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00342

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 14,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 754lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    Opening degrees: 134°

    Total height: 292

    Length: 300

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.039528

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

    Net weight consolidated item: 2,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única60012_-_MARISOL-white-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)230
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto