Publicar produtos
CONFETTI 300 H70 Wall/ceiling lamp recycshavings

CONFETTI 300 H70 Wall/ceiling lamp recycshavings

Traduzido por Google,
CONFETTI é uma coleção de luminárias com base em design, projetada pela Nutcreatives. Sua tela é feita com plástico reciclado de tampinhas de garrafa, e sua produção é local, ocorrendo em Valência. Uma solução para iluminação interna moderna e comprometida. A tela ocupa o centro do palco e complementa a lâmpada, que é idealmente visível. Esta luminária multicolorida pode ser instalada tanto como uma luminária de parede quanto como uma luminária de teto e também está disponível com um diâmetro de 30 cm e uma altura de 7 cm. CONFETTI permite que você crie ilhas no teto e na parede.
Especificação
  • Reference: 62173-52

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320253

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 6860

    Body material: Aluminium

    Screen material: Recycled PET

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Multicolored shavings

    Blade finish: Multicolored shavings

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 72

    Total diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,006401

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,8

    Net weight consolidated item: 0,674

Especificações técnicas
  • Ref.ª única62173-52_-_CONFETTI-300-H70-Wall-ceiling-lamp-recycshavings
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioRecycled Polyethylene
  • Peso líquido (Kg)674
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto