Publicar produtos
COSTAS 600 H140 Black/rattan wall/ceiling lamp

COSTAS 600 H140 Black/rattan wall/ceiling lamp

Traduzido por Google,
COSTAS é uma coleção de luminárias projetada por Alex&Manel Lluscà que se caracteriza por abajures de vime. Disponível em dois tamanhos, o design deixa a lâmpada visível, em uma mistura de estilo simples, clássico e mediterrâneo. É projetado para a iluminação interna de todos os tipos de espaços, mas especialmente para o setor de contratos. Esta é a versão com um diâmetro de 60 cm e 14 cm de altura. COSTAS permite criar ilhas no teto e na parede. Recomendamos combiná-lo com a lâmpada decorativa Ref. 17072E.
Especificação
  • Reference: 62174-69

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320178

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2998

    Body material: Aluminium

    Screen material: Rattan

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Rattan

    Blade finish: Rattan

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17072E

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 142

    Total diameter: 600

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.022

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

    Net weight consolidated item: 2.03

Especificações técnicas
  • Ref.ª única62174-69_-_COSTAS-600-H140-Black-rattan-wall-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)2.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto