Publicar produtos
SERA White wall lamp

SERA White wall lamp

Traduzido por Google,
SERA é uma luminária de parede para iluminação residencial feita de cerâmica. É caracterizada por seu estilo atemporal. As lâmpadas recomendadas são: Ref. 17426, 17463 e 17464.
Especificação
  • Reference: 62302

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168817

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6231

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 76

    Length: 48

    Depth: 75

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 85

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000614

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.298

    PCS: 540

    Net weight consolidated item: 0.258

Especificações técnicas
  • Ref.ª única62302_-_SERA-White-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.258
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede