Publicar produtos
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp

    CLARA Transparent pendant lamp

    4.3 de 5 estrelas4.3(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária pendente de vidro para iluminação de interiores. Design inovador, ar industrial e estilo contemporâneo. CLARA é uma luminária decorativa ideal tanto para iluminação residencial quanto para restaurantes.
    Especificação
    • Reference: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Total diameter: 270

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 370

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 330

      Volume Box Ind. Trawl: 0.040293

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 1.19

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia