Publicar produtos
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp
VENICE 200 pink pendant lamp

    VENICE 200 pink pendant lamp

    Traduzido por Google,
    VENICE 200 é uma luminária suspensa projetada por Adolfo Abejón, moderna, adaptável e minimalista. Criar espaços confortáveis ​​por meio do artesanato e de uma boa escolha de materiais é o objetivo desta coleção. Seu abajur é feito de cerâmica e foi feito à mão em uma oficina em Barcelona e, graças ao seu design, ele se encaixa perfeitamente no suporte da lâmpada. Você pode montá-lo! VENICE 200 não passará despercebido, é uma alternativa perfeita para iluminação de interiores. Você também pode encontrá-lo em acabamentos preto, branco e listrado.
    Especificação
    • Reference: 64255-126

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776351905

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 6437

      Body material: Steel

      Screen material: Ceramic

      Body finish: Black

      Screen finish: Pink

      Blade finish: Pink

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 251

      Total diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020212

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.619

      Net weight consolidated item: 1.141

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64255-126_-_VENICE-200-pink-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCerâmica
    • Peso líquido (Kg)1.141
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto