Publicar produtos
SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp
SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp

    SHOKU 350 Grey/white wall/ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    SHOKU é uma família de luminárias de interior com um caráter minimalista e arquitetônico projetada pelo Ernest Perera Studio. A fonte de luz desta luminária de parede/teto de iluminação geral cinza e branca é embutida, oferecendo melhor conforto visual. SHOKU 350 ilumina internamente, gerando um efeito de luz muito único. Seus diferentes tamanhos e cores permitem que você crie várias combinações.
    Especificação
    • Reference: 64280

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776325708

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494816

      Fixing: Wall

      Serie: 6439

      Body material: Aluminium

      Body finish: Light Grey

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00305

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Lumens max: 1213,4lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      CRI: >90

      Total height: 93

      Total diameter: 350

      Accessories included in the box: KIT DE FIJACION

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.026056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      Net weight consolidated item: 1.1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64280_-_SHOKU-350-Grey-white-wall-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto