Publicar produtos
CONGA White/beige table lamp

CONGA White/beige table lamp

Traduzido por Google,
CONGA é uma coleção para iluminação de interiores projetada pelo Faro Lab. Esta luminária de mesa branca com cúpula de tecido bege é ideal para quartos e salas de estar. Uma alternativa ideal para projetos de hospitalidade.
Especificação
  • Reference: 64310-05-US

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Serie: 6433

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Light source: E26

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Voltage: 120V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa