Publicar produtos
OTTON RCT Jute wall lamp vertical 2L

OTTON RCT Jute wall lamp vertical 2L

Traduzido por Google,
OTTON é uma luminária de parede com abajur de juta. É ideal para iluminação decorativa tanto em casa quanto em hotéis, restaurantes ou outros espaços. A tela é feita localmente com materiais naturais. Versão quadrada de 2L, medidas 370x125x105mm.
Especificação
  • Reference: 66401-100

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324947

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6641

    Body material: Steel

    Screen material: Jute

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Jute

    Blade finish: Jute

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 120

    Depth: 100

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 110

    Individual box width: 130

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0,006638

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,696

    Net weight consolidated item: 0,608

Especificações técnicas
  • Ref.ª única66401-100_-_OTTON-RCT-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLinho Cânhamo
  • Peso líquido (Kg)608
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede