Publicar produtos
COTTON SQ 200 Square black wall lamp 1L

COTTON SQ 200 Square black wall lamp 1L

Traduzido por Google,
Luminária de parede quadrada preta com cúpula de tecido. COTTON é ideal para iluminação decorativa de casa.
Especificação
  • Reference: 66412

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169357

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 200

    Length: 200

    Depth: 100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 212

    Individual box width (MM): 120

    Length individual box (MM): 212

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005393

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.29

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0.2465

Especificações técnicas
  • Ref.ª única66412_-_COTTON-SQ-200-Square-black-wall-lamp-1L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.2465
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede