Publicar produtos
SEVEN 400 White ceiling lamp

SEVEN 400 White ceiling lamp

Traduzido por Google,
Chega a versão LED regulável do SEVEN. Esta luminária de teto branca para iluminação interna pode regular a intensidade (10% a 100%) e a temperatura da luz (3000, 4000 e 6000K) graças ao seu controle remoto. Ideal para iluminar a sala de estar e o quarto.
Especificação
  • Reference: 68323

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776147768

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1528

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Lumens max: 1313lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 185

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Accessories included in the box: Mando a distancia

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 420

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040572

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.07

    PCS: 14

    Net weight consolidated item: 0.963

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68323_-_SEVEN-400-White-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.963
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto