Publicar produtos
BANKER Old Gold table lamp

BANKER Old Gold table lamp

Traduzido por Google,
Luminária de estudo de estilo atemporal feita de vidro e metal.
Especificação
  • Reference: 68334

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776683341

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 357

    Diffusor material: Glass

    Screen finish: Green

    Blade finish: Green

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 375

    Length: 260

    Depth: 205

    Base diameter: 160

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 210

    Individual box width (MM): 292

    Length individual box (MM): 383

    Volume Box Ind. Trawl: 0.023486

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.3

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 1.84

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68334_-_BANKER-Old-Gold-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa