Publicar produtos
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp

    LIANA Brown pendant lamp

    4.6 de 5 estrelas4.6(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    LIANA traz aconchego ao ambiente graças ao seu corpo revestido de cânhamo. Este pendente é ideal para salas de estar e salas de jantar, sua sobriedade de formas contrasta com a riqueza do material e o torna uma boa opção para dar aconchego e conforto ao ambiente.
    Especificação
    • Reference: 68569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092525

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6856

      Screen material: Hemp

      Screen finish: Natural Hemp

      Blade finish: Natural Hemp

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 400

      Depth: 400

      Total diameter: 400

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 435

      Individual box width (MM): 430

      Length individual box (MM): 430

      Volume Box Ind. Trawl: 0.080432

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.97

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6745

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia