Publicar produtos
CONFETTI 400 pendant lamp recycled marmoreal ø45cm

CONFETTI 400 pendant lamp recycled marmoreal ø45cm

Traduzido por Google,
CONFETTI é uma coleção de luminárias suspensas projetadas pela Nutcreatives para aqueles que se preocupam com o meio ambiente. Sua tela contém plástico reciclado de tampinhas de garrafas, e sua produção é local, realizada em Valência. Uma solução para iluminação interior moderna e comprometida. A tela assume o centro do palco e complementa a lâmpada, que é idealmente visível. Também disponível com um diâmetro de 30 cm.
Especificação
  • Reference: 68600-51

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776229662

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6860

    Screen material: Recycled PET

    Screen finish: White & Black

    Blade finish: White & Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 1410

    Depth: 450

    Total diameter: 450

    Canopy diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.81

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1.5385

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68600-51_-_CONFETTI-400-pendant-lamp-recycled-marmoreal-45cm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.5385
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes