Publicar produtos
CONFETTI 300 pendant lamp recycled shavings ø30cm

CONFETTI 300 pendant lamp recycled shavings ø30cm

Traduzido por Google,
CONFETTI é uma coleção de luminárias suspensas projetadas pela Nutcreatives para aqueles que se preocupam com o meio ambiente. Sua tela é feita de plástico reciclado de tampinhas de garrafa, e sua produção é local, realizada em Valência. Uma solução para iluminação interior moderna e comprometida. A tela assume o centro das atenções e complementa a lâmpada, que é idealmente visível. Também disponível com diâmetro de 45 cm.
Especificação
  • Reference: 68600-52

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776229679

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 6860

    Screen material: Recycled PET

    Screen finish: Multicolored shavings

    Blade finish: Multicolored shavings

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 1410

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Canopy diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.12

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1.008

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68600-52_-_CONFETTI-300-pendant-lamp-recycled-shavings-30cm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.008
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes