Publicar produtos
AGRA 650 Rust beacon lamp

AGRA 650 Rust beacon lamp

Traduzido por Google,
A coleção AGRA de beacons de alta qualidade é ideal para decorar jardins e espaços ao ar livre. Essas lâmpadas modernas são feitas de alumínio, com diferentes tamanhos disponíveis. De estilo contemporâneo, a luz filtra pelos quatro lados da peça, proporcionando um apelo único ao espaço que está sendo iluminado. AGRA 650 na cor marrom e temperatura de cor de 3000K é ideal para marcar caminhos e dar um toque decorativo ao local.
Especificação
  • Reference: 70754

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776023987

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Floor

    Series: 1811

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 55

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 647lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Total height: 650

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 113

    Individual box width (MM): 106

    Length individual box (MM): 647

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059976

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,296

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 2,114

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70754_-_AGRA-650-Rust-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2114
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted