Publicar produtos
NAUTICA 1L Rust pole lamp

NAUTICA 1L Rust pole lamp

Traduzido por Google,
Luminária de rua clássica para terraço e jardim feita de metal com difusor de vidro bolha.
Especificação
  • Reference: 71116

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776711167

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 119

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 33

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2200

    Length: 560

    Depth: 260

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 425

    Individual box width (MM): 298

    Length individual box (MM): 810

    Volume Box Ind. Trawl: 0.102587

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.86

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 8.895

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71116_-_NAUTICA-1L-Rust-pole-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)8.895
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted