Publicar produtos
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp
CAT RED portable lamp

    CAT RED portable lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária portátil original e divertida feita de alumínio e difusor PEMD, projetada para iluminação externa. Luminária de design projetada pela Nahtrang e disponível em três cores: vermelho, branco e preto. A CAT possui um acessório ref. 71556, não incluso, que permite que seja convertida em luminária de parede.
    Especificação
    • Reference: 71564

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090149

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 7156

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Matt White

      IP: 54

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 200

      Depth: 200

      Related accessory: 71556

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.013

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.082

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71564_-_cat-red-portable-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia