Publicar produtos
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp
VOILA Portable lamp

    VOILA Portable lamp

    Traduzido por Google,
    VOILA é um design portátil divertido para iluminação externa. O difusor desta luminária tem um formato redondo e, graças a diferentes acessórios, pode ser convertido em uma luminária pendente, uma luminária de mesa ou uma estaca. Além disso, você pode alterar a cor do feixe de luz e escolher entre branco, azul, verde e vermelho. Ele é recarregado com um cabo USB (incluído) e tem uma duração de bateria de 7 horas. Uma carga completa leva 10 horas. VOILA vem com uma corda de 53 mm de comprimento incluída.
    Especificação
    • Reference: 71565

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Wall

      Series: 7159

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 2

      Light source: RGB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Voltage: 5V DC

      Colour temperature: 3000K

      Total height: 190

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Type of charging included: MICRO USB

      Accessories included in the box: Estaca,cuerda (53mm)

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 20

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00084

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.55

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71565_-_voila-portable-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia