Publicar produtos
SAIGON OUT C70 Grey/beige spike 1M

SAIGON OUT C70 Grey/beige spike 1M

Traduzido por Google,
SAIGON é uma coleção de lâmpadas de design da Nahtrang para iluminação externa. É caracterizada pela simplicidade e formas puras. Esta é a estaca com uma tela bege e uma altura de 1m. O abajur é feito de corda que permite a passagem da luz, criando um lindo efeito de luz.
Especificação
  • Reference: 71575P-09

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326101

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PP

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1370

    Length: 680

    Depth: 680

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,168863

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,85

    Net weight consolidated item: 4,25

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71575P-09_-_SAIGON-OUT-C70-Grey-beige-spike-1M
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)425
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior