Publicar produtos
DRIVER 12-20W 700mA DC 16-28V TRIAC LC

DRIVER 12-20W 700mA DC 16-28V TRIAC LC

Traduzido por Google,
DRIVER 12-20W 700mA CC 16-28V TRIAC LC
Especificação
  • Reference: 98310220LC

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187825

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 700mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 52

    Length: 108

    Depth: 22

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,11

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98310220LC_-_DRIVER-12-20W-700mA-DC-16-28V-TRIAC-LC
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação