Publicar produtos
DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi
Especificação
  • Reference: 98310538

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776188280

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Power max.(W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 30

    Length: 146.5

    Depth: 44

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000193

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.139

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,14

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98310538_-_DRIVER-3-38W-300-1050mA-DC10-54V-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação