Os disjuntores de pressão a vácuo série 765 incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para sinalizar quando a temperatura ambiente se aproxima do limite de congelamento. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor também aciona alertas de congelamento para o pessoal da instalação. Kit de conexão disponível para sistemas de gerenciamento de edifícios/irrigação BMS/IMS.
Esta série foi projetada para fornecer proteção contra sifonagem traseira de líquidos tóxicos ou não tóxicos. Eles apresentam um corpo de bronze durável e uma válvula de retenção e porta de abertura de ar em um único conjunto. A pressão máxima de trabalho é de 150 psi (10,3 bar).
Para saber mais, visite: https://www.watts.com/freeze-detection
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |