Os conjuntos de válvulas de retenção dupla MasterSeries LF850 Lead Free* evitam que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Este conjunto consiste em um corpo de ferro fundido dúctil revestido de epóxi usando tecnologia de revestimento ArmorTek para resistência à corrosão avançada e válvulas de gaveta de cunha resilientes NRS. Estão disponíveis válvulas gaveta OSY RW opcionais. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).
O revestimento deste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou ao substrato metálico exposto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |