Publicar produtos
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt

    Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) rvt

    Traduzido por Google,

    O sistema patenteado e premiado Fech-Jet-System® é a solução ideal para janelas e portas em estrutura sanduíche. As principais vantagens do produto incluem a redução do tempo de instalação e a significativa economia de custos, já que não são necessárias estruturas de metal para os elementos sanduíche, nem a necessidade de molduras adicionais para as janelas, seja interna ou externamente! A qualidade do design é alta, pois o princípio construtivo dispensa parafusos ou rebites antiestéticos, bem como cortes em ângulo. Esse design também aumenta a vida útil, pois nenhum fixador penetra na estrutura.

    O sistema Fech-Jet-System® está disponível em perfil de alumínio ou plástico. A adaptação a sistemas já existentes é possível sem problemas.


    Especificação
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Screwless door frames

      Automatic doors

      Door systems opening inward or outward (as emergency exit doors) and available with all safety features

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafech-jet-system-doors-all-doors-rvt-file
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas para painéis sanduíche
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte