Publicar produtos
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Array

    Traduzido por Google,
    Acoupanel® é superior em absorção sonora (NRC 0,45); adequado para uso em paredes internas e para tetos onde a redução de ruído é desejada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFeltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Array
    • Familia de productoAcoustic Ceiling
    • Grupo de produtosAcoupanel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Número OmniClass23-15 19 15
    • Título OmniclassCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Disponibilidade da região

    Ásia