Publicar produtos
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Traduzido por Google,
    Acoupanel® é superior em absorção sonora (NRC 0,45); adequado para uso em paredes internas e para tetos onde a redução de ruído é desejada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFeltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Model
    • Familia de productoAcoustic Ceiling
    • Grupo de produtosAcoupanel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Número OmniClass23-15 19 15
    • Título OmniclassCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Disponibilidade da região

    Ásia