Publicar produtos
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed
Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed

    Feltech Acoustic Wall & Ceiling Acoupanel_APD12 Printed

    Traduzido por Google,
    As imagens e seus designs podem ser impressos diretamente em um ou vários acoupanels para tornar sua declaração de projeto exclusiva, sem prejudicar os valores de redução de ruído.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFeltech_Acoustic_Wall_Ceiling_Acoupanel_APD12_Printed
    • Familia de productoAcoustic Wall & Ceiling
    • Grupo de produtosAcoupanel_APD12
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia