Publicar produtos
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Traduzido por Google,

    Leve e macio para proporcionar um ótimo desempenho. acoubatt® reduz a transmissão de som aéreo através de paredes, tetos e aplicações de contrapiso. Não contém nenhum aglutinante de formaldeído comumente usado com isolamento de fibra de vidro.

    acoubatt® é a solução perfeita de alto desempenho para seus hotéis, escolas, escritórios, salas de reuniões ou projetos comerciais e residenciais onde é necessário isolamento acústico e acústico.

    Sustentabilidade

    A partir de 100% de fibras de poliéster (em vez de fibra de vidro) incluindo 85% de fibras regeneradas de garrafas plásticas descartadas recuperadas como resíduos pós-consumo, nossos produtos são fabricados em fábricas de emissões quase zero, usando energia renovável e superando os padrões exigidos pelas principais organizações globais de certificação .

    Especificação
    • Sound Absorption Coefficients(as)

      The Sound Absorption Coefficient is ideally defined as a fraction of the randomly incident sound power absorbed by material. The greater the coefficient, the greater the sound absorption.

      SAA  The Sound Absorption Average (SAA) is a single number rating obtained by taking the arithmetical average of the absorption coefficients at 250, 500, 1000, 2000 Hz rounded to nearest multiple of 0.05.

      Wall Insulation Between Roomsacoubatt® is ideal for reduction of airborne sound transmission between rooms through separating walls.

      STC  The STC stands for Sound Transmission Class is a single number that represents the performance of the soundproofing through the air (Airborne) of walls, ceilings, doors, or by a laboratory test (standard ASTM E90-09). The values in the range of 125-4000 Hz were calculated (according to ASTM E 413-87)  In summary, the higher the STC is well soundproofed.

      Excellent Thermal Insulationacoubatt® is also an ideal thermal insulation material for your interior walls and ceilings in buildings and home to help keep the interiors cooler in summer and warmer in winter. This helps with saving energy costs by maintaining temperature inside the building.

      What is the R value of insulation

      An insulating material's resistance to conductive heat flow is measured or rated in terms of its thermal resistance or R-value -the higher the R-value, the greater the insulating effectiveness. The R-value depends on the type of insulation, its thickness, and its density.

      R-Value,
      Thermal resistance,
      unit of : m2.K/W or ft2.h.oF/Btu

      K-Value,
      Thermal conductivity
      unit of : W/m.K or Btu.in/ft2.h.oF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFeltech_Sound-Thermal-Insulation_Acoubatt-ECS
    • Familia de productoSound & Thermal Insulation
    • Grupo de produtosAcoubatt
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)308
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Número OmniClass23-27 63 13
    • Título OmniclassEquipment Insulation Blankets

    Disponibilidade da região

    Ásia