Publicar produtos
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Arquivado

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell painéis de fibra de gesso são feitas de gesso e de papel de fibras, os quais são obtidos num processo de reciclagem. Eles oferecem uma série de vantagens para os interiores completos "secos". Aplicações pretendidas: - Aplicações interiores de paredes, tectos e telhado       - Placa de construção       - Painel à prova de fogo       - Damp placa prova - Aplicações interiores de áreas de piso Vantagens do produto: - Viver Saudável Interior de bom clima de interior - Adequado para locais molhados e umidade-regulação - Acusticamente - Extremamente durável - Alta estabilidade e uso estática - Não inflamável - Fácil processamento e anexos simples - Junta adesiva Económica - Flächenspachtelung Para dúvidas sobre a utilização em áreas residenciais e comerciais, entre em contato com o assessor técnico Fermacell.
    Especificação
    • Fermacell placas de fibra de gesso são d0 A2-s1 de acordo com EN 13501-1, aprovado em espessuras de 10 e 18 mm, de acordo com aprovação técnica europeia ETA-03/0050 pelo Instituto Alemão de Tecnologia de Construção, Berlim, também com tratamentos de superfície adequados, não combustível, classe. As placas de fibra de gesso Fermacell ter uma marcação CE e satisfazer as exigências da DPC. Para construções com planking Fermacell na parede, teto e área de chão são uma variedade de certificados de teste, documentos de aprovação, relatórios e documentos semelhantes. características: Aprovação Técnica Europeia: ETA-03/0050 Aprovação oficial: Z-9,1-434 Rotulagem: GF-I-W "C1 de acordo com DIN EN 15283-2 classe material de construção: não combustível, A2-s1 d0 de acordo com a EN 13501-1 espessura da chapa: d = 10 / 12.5 / 15/18 mm tamanhos de painéis: veja opções de entrega nacional Densidade 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramatura: 11,5 / 15/18/21 kg / m² em d = 10 / 12.5 / 15/18 mm tolerâncias dimensionais na umidade de equilíbrio: comprimento e largura 0 para - 2 mm, espessura de ± 0,2 mm de diferença Diagonal ≤ 2 mm Dehnunge / encolhimento na mudança de rel. Humidade 30% (20 ° C): 0,25 milímetros / m Equilibrium teor de humidade: 1,3% a 65% rel. Umidade e 20 ° C de temperatura do ar Água factor de resistência à difusão de vapor: μ = 13 adsorção do vapor de água: WS II, em conformidade com a norma DIN 18947: 2013-08 condutividade térmica: λ = 0,32 W / (mK) de acordo com DIN EN 12664 Específico cp capacidade de calor = 1,100 J / (kgK) Alcalinidade: pH ≈ 7-8 Dureza Brinell: 30 N / mm² inchamento em espessura: <2% após 24 horas de armazenagem em água coeficiente de expansão térmica: 0,001% / K Possuir características de resistência característica para placas de fibra de gesso Fermacell para cálculos de acordo com DIN EN 1995-1-1 + Anexo Nacional (NA) pode ser baixado a partir do fabricante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de produtosFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-01-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum baseboards
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 11 11
    • Título OmniclassBoard Fireproofing