Publicar produtos
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Traduzido por Google,

PAINÉIS DE GESSO PARA CONSTRUÇÃO COM CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FOGO

Fabricado para atender ou exceder a especificação padrão ASTM C1396 para placa de gesso. Os produtos FLAME CURB são painéis de gesso não estruturais destinados a paredes internas, tetos, vigas e colunas em aplicações residenciais e comerciais que exigem uma resistência específica ao fogo. Os produtos FLAME CURB são certificados pela UL por testes obrigatórios de resistência ao fogo, características de queima de superfície e não combustibilidade (núcleo). 5/8” FLAME CURB® Tipo C e 1/2” FLAME CURB® Super C são painéis Tipo X proprietários aprimorados, fabricados para fornecer resistência adicional ao fogo.

Especificação
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de produtosFlame Curb Gypsum Wall Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum