Publicar produtos
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
    Fermob

    1900 chair

    Traduzido por Google,
    A cadeira 1900 faz parte de uma longa tradição francesa de parques românticos, jardins e coretos, mas também incorpora elementos ergonômicos e práticos modernos, graças ao redesenho do Fermob há pouco mais de 10 anos, para torná-lo dobrável e mais confortável.
    Especificação
    • Steel rod base. Hand forged scrolls and rings. Perforated steel sheet seat. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1900_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56