Publicar produtos
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
    Fermob

    Costa chair

    Traduzido por Google,
    A combinação perfeita de elegância e conforto! A cadeira Costa, que combina uma estrutura tubular de alumínio e um assento OTF, é muito fácil de empilhar e extraordinariamente leve: apenas 2,8 kg!
    Especificação
    • Aluminium frame. Seat and backrest in tearproof Outdoor Technical Fabric (Polyester coated with PVC), simple or double weave. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacosta_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)875
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)538
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioNylon
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56