Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ferrari-bk/products/831feab2-c48a-4af7-9344-3214b9fb5c49
Início
Categorias
Materiais de construção
Pavimentação & Pedra
Ecotraffic - paving system
Indisponível em Estados Unidos
Ferrari BK
Seguir
Ecotraffic - paving system
Traduzido por Google,
Vista original
Sistema de pavimentação de concreto intertravado permeável para cargas de alto tráfego.
Descarregar
Especificação
Especificação
-
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ecotraffic
Familia de producto
Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
Grupo de produtos
Permeable (Drenanti)
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-03-07
Número de edição
1
Altura (mm)
80
Largura (mm)
223
Profundidade (mm)
220
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.ferraribk.it/prodotti/drenanti/ecotraffic
Certificação do produto
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_dop/DoP_Masselli_EN_1338/MA001-2013_DoP_Masselli_EN1338.pdf
Descrição técnica
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_linea_drenanti/doc_ecotraffic/st_EcoTraffic.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Concreto
Material secundário
Concreto
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Pavimentação & Pedra
Classificação IFC
Superfície
Nome UNSPSC
Paving blocks
Código UNSPSC
30171701
Uniclass 2015 Código
Ss_30_14_90_60
Uniclass 2015 Descrição
Permeable flag and slab paving systems
Código CSI MasterFormat 2014
32 14 13.13
Título CSI MasterFormat 2014
Interlocking Precast Concrete Unit Paving
Número OmniClass
23-11 21 17 11 15
Título Omniclass
Interlocking Precast Concrete Pavers
Disponibilidade da região
Europa
África
Albania
Algeria
Austria
Libya
Bosnia and Herzegovina
Morocco
Croatia
Tunisia
France
Italy
Montenegro
Slovenia
Spain
Switzerland
Produtos parecidos
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Descarregar
DITON
ROAD CURB
Descarregar
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Descarregar
Generic Building Materials
Gravel
Descarregar
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Stone Series™
Descarregar
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
Descarregar