Publicar produtos
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Traduzido por Google,
    Sistema arquitetônico de pavimentação de concreto intertravado para área de pedestres e cargas de tráfego médio. O sistema é composto por 4 elementos que podem ser montados em conjunto. (Pavimentos arquitectónicos autoblocantes para zonas pedonais e de tráfego médio. O sistema é composto por 4 elementos modulares que podem ser montados em conjunto).
    Especificação
    • -
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavia-postumia-82
    • Familia de productoOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupo de produtosHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete pavers
    • Código CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Título OmniclassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libya
    Bosnia and Herzegovina
    Morocco
    Croatia
    Tunisia
    France
    Italy
    Montenegro
    Slovenia
    Spain
    Switzerland