Publicar produtos
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
    Ferroli

    FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM

    Traduzido por Google,

    - Módulo térmico de condensação de alta potência, projetado para instalações individuais ou em sequência até 600 kW

    - Acessórios hidráulicos, de gás e de gases de combustão para instalação em cascata, com 2, 3 e 4 módulos

    - Trocador de calor pré-montado com elementos em liga de alumínio-silício projetado para máxima eficiência e mínimas perdas de carga no circuito de água

    - Unidade de pré-mistura total, para uma combustão de micro-chama com emissões poluentes muito baixas (Classe 6 de acordo com EN 15502-1). O queimador de microfibra metálica pode funcionar com gás natural ou GLP

    - Sistemas de proteção do gerador: * Sistema de sensor duplo (entrega e retorno) para operar em ΔT constante * Sensor de proteção contra sobretemperatura do trocador calibrado para 95°C * Sensor de segurança de gases de combustão * Pressostato de água com limite mínimo de 0,8 bar

    - Unidade hidráulica (fornecida como acessório) com válvula de três vias para descarga na atmosfera e válvula antirretorno. É possível escolher entre dois circuladores, standard e de alta altura

    - Circuito de ar ambiente/gás de combustão selado e válvula de retenção no duto de ejeção de gases de combustão para projetar o coletor pressurizado

    Especificação


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaforce-cascade-indoor-system
    • Familia de productoHVAC - Boilers
    • Grupo de produtosBoilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers