Publicar produtos
Customer Outlet VFTO-E1
Fibrain

Customer Outlet VFTO-E1

Traduzido por Google,
O ponto de venda Fibrain VFTO-E1 é outro produto inovador que foi construído especificamente para soluções FTTH em que a funcionalidade é um dos elementos-chave. Projetado para reduzir o tempo e minimizar a quantidade de espaço durante a instalação, mantendo um design moderno e compacto.Fibrain VFTO-E1 A saída do cliente é projetada para redes FTTH como um ponto de terminação do duto óptico para max. 4 fibras. Nossa saída facilita colocar cabos de 4 mm e conectá-los com pigtails de fibra óptica com o uso de fusão e emendas mecânicas. Portanto, é compatível com soluções Rapid Connector, incluindo emendas mecânicas colocadas no cabo DCY.
Especificação
  • Material ABS UL94-V0 DIN adapter material PA6 GF UL94-V0 Dimensions (w)x(h)x(d) [mm]: 85x85x28 Temperature: -20C – +50C Protection level: IP40/IK05 to inner applications Mounting: inner, wall, rail (DIN standard) Cassette capacity: 4 fusion, 2 mechanic or 4 ANT splices Fibers’ type: bending radius 15mm, compatible with A1, A2, A3, B3 standards Length of extra fiber: 900 μm – 100 cm fiber in a outlet 250 μm – 200 cm fiber in a outlet Cable entries: 1 entry on each part of a outlet (1 port on a side) entries from inside part of a outlet (mounting on a flush mount outletes) all entry ports are defined by removing the blind adapter max. diameter of a cable: 4 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavfto_e1
  • Familia de productoElectrical outlets
  • Grupo de produtosCustomer outlets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)85
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303