Publicar produtos
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

Traduzido por Google,
FIBRANxps 400-L, é uma placa de isolamento térmico em poliestireno extrudido, com superfície lisa e bordas em forma de letra “L” para evitar a formação de pontes térmicas. O FIBRANxps, como solução de isolamento térmico permanentemente eficaz, é amplamente utilizado em aplicações prediais e industriais. As vantagens do isolamento térmico FIBRANxps são sua alta resistência à compressão e a estrutura fechada de suas células, o que aumenta suas propriedades de resistência à água e permite seu uso em ambientes úmidos. Produtos com estrutura de superfície áspera e aberta são excelentes substratos para aplicações de reboco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única400-L
  • Familia de productoFIBRANxps
  • Grupo de produtosFloors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1250
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014