Publicar produtos
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As lixeiras FinBin® Bermuda 80 com design inovador são extremamente populares em todo o mundo. Você pode encontrar essas lixeiras especialmente em aeroportos, estações de trem e metrô, prédios de escritórios, lojas, hotéis etc. As lixeiras da série Bermuda também são à prova de fogo devido à estrutura de extinção de incêndio.

    Projetado e fabricado na Finlândia.

    Design original: Yrjö Ojanen

    Especificação
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43340

      Measurements (w*d*h)
      400*760 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      13 kg

      Capacity
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de produtosLitter bin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLitter bins
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Trash and Litter Receptacles
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa