Publicar produtos
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor

    Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor

    Traduzido por Google,

    As Bermudas FinBin® com design inovador são extremamente populares em todo o mundo. Você pode encontrar essas lixeiras especialmente em aeroportos, estações de trem e metrô, prédios de escritórios, lojas, hotéis etc. As lixeiras da série Bermuda também são à prova de fogo devido à estrutura de extinção de incêndio.

    Projetado e fabricado na Finlândia.

    Design original: Yrjö Ojanen

    Especificação
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.

      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43344

      Measurements (w*d*h)
      1560*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 and 217*104 mm

      Weight
      66 kg

      Capacity
      4*100 l, four bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabermuda-quad-indoor-litter-bin
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de produtosRecycling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1560
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLitter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Europa