Publicar produtos
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Traduzido por Google,

    Foi chamado de Rolls-Royce das lixeiras. Projetado por Max Bruun, o design inovador e premiado do Finbin® Ellipse garantiu a esta lixeira um lar em muitos locais conhecidos, como o metrô de Dubai e a cidade de Amsterdã, na Holanda.

    O Ellipse fino e elegante cabe em espaços pequenos e permanece limpo graças ao seu topo curvo. A estrutura das caixas Ellipse dimensionadas com precisão é durável e estável, tornando as caixas fáceis de usar e manter. O design mantém os pássaros e a chuva fora da lixeira. As caixas elipse são feitas de aço inoxidável de alta qualidade e aço galvanizado revestido a pó.

    RECURSOS
    A porta articulada abre lateralmente, abrindo a tampa para facilitar a manutenção. Ellipse 60 e 100 podem ser equipados com um cinzeiro colocado em cima da lixeira para facilitar o acesso. O recipiente de cinzas é feito de aço inoxidável e pode ser esvaziado abrindo a porta frontal e desenganchando o recipiente. Os modelos Ellipse acomodam a maioria das luminárias Finbin®.

    APTIDÃO
    Premiado por seu design, o Finbin® Ellipse é uma lixeira elegante e durável, com um cinzeiro integrado. As caixas Ellipse são a escolha de várias instalações internacionais que apreciam detalhes criativos e de alta qualidade, como hotéis, estações de metrô, instalações de recepção, aeroportos, agências governamentais, locais, estações ferroviárias e estabelecimentos comerciais.

    Especificação
    • Technical Information

      Product number
      V461060

      Measurements (w*d*h)
      450*350*960 mm

      Aperture (w*h)
      300*140 mm

      Weight
      31 kg

      Capacity
      56 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4301

      Thickness
      2 mm

      Colours
      - Stainless steel
      - Finbin Black 1945 (structured)
      - RAL 6005/7024/9005/9006
      - DB703 (structured)
      - Ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Max Bruun

      Accessories
      - Metal base
      - Wall mount
      - Integrated ashtray

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellipse-100-litter-bin
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de produtosLitter bin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLitter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Europa