Publicar produtos
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    Traduzido por Google,

    O suporte de bicicleta FINBIN FiPo funciona como um elegante suporte de travamento de quadro de bicicleta para duas bicicletas. Também pode ser usado como um poste de luz.

    FiPo pode ser instalado diretamente na superfície ou sob o pavimento com o flange. Também é possível instalar com um poste sob o solo que é então concretado para colocar. Peça mais do nosso serviço ao cliente!


    Especificação
    • Dimensions (mm)
      - Height 1000 mm
      - Width / depth 80/80 mm (flange 180/180 mm)

      Material
      Powder coated galvanized steel

      Standard colours
      RAL7024 / 9005 / Finbin Black 1945 (metallic black) / ask other colours from our customer service

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer: Lehtovuori Oy / FINBIN


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafipo-bicycle-stand-bollard
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle parking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa