Publicar produtos
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest
Kuru public bench, with backrest

    Kuru public bench, with backrest

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Kuru é uma gama de produtos que foi concebida em conjunto com designers de mobiliário. Kuru é fácil de usar, elegante e construído para durar. Os bancos da série estão disponíveis com ou sem encosto. Os apoios de braço são uma opção e você pode posicioná-los livremente ao seu gosto.

    Os bancos Kuru qualificam-se como uma série de bancos acessíveis para deficientes.

    Os bancos Kuru são adequados para espaços públicos internos e externos, como parques e pátios públicos, shopping centers e imóveis comerciais.

    Especificação
    • Kuru public bench with backrest and arm rests specification:

      Dimensions
      - Width 1800 mm
      - Height with backrest 900 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts are painted pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL7024, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
       kuultohonka TM1716 / kuultotammi TM1706, ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKuru-bench-with-backrest-optional-arm-rests
    • Familia de productoPublic bench
    • Grupo de produtosKuru
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches