Publicar produtos
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest

    Kuru public bench, without backrest

    4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Banco Kuru

    Kuru é uma família de produtos que foi projetada em conjunto com designers de móveis. Os bancos e mesas públicas Kuru são fáceis de usar, elegantes e construídos para durar. Os bancos da série estão disponíveis com ou sem encosto. Os apoios de braços são uma opção e você pode posicioná-los livremente ao seu gosto.


    Os bancos Kuru se qualificam como uma série de bancos acessíveis para deficientes físicos.

    Os bancos Kuru são adequados para espaços públicos internos e externos, como parques e pátios públicos, shoppings e imóveis comerciais.

    Especificação
    • Kuru bench specification

      Dimensions

      - Width 1800 mm
      - Height 490 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Bench structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts of the bench are pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL 7024, RAL 9005, RAL 6005, RAL 9006, DB 703, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
      - Heat treated pine / treated pine / ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories for Kuru bench
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakuru-bench-without-backrest-optional-arm-rests
    • Familia de productoPublic bench
    • Grupo de produtosKuru
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches

    Disponibilidade da região

    Europa