Publicar produtos
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Traduzido por Google,

    A bicicleta Viva Vivid está disponível como abrigo modular. Os tamanhos padrão são aproximadamente 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm, etc. Se precisar de um abrigo ainda maior, entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter ajuda adicional.

    O ViVa Vivid é compatível com todos os nossos modelos de suporte para bicicleta: CubiQ Premium e Standard, Treo, U2 e FiPo.

    ViVa Vivid é um abrigo para bicicletas compacto e elegante. Este abrigo adapta-se perfeitamente até mesmo aos locais mais exigentes, onde a facilidade de acesso e a visibilidade são essenciais.

    Todos os abrigos Finbin são certificados pela CE para máxima segurança.

    Entre em contato com info@lehtovuori.fi se precisar de um modelo 3D.

    Especificação
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 mm 
      More options and combinations avalable, please contact info@finbin.fi

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame + powder coated/ polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVivid-1sided-bicycle-shelter-4m
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de produtosBicycle shelter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2450
    • Largura (mm)3840
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters