Publicar produtos
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles
ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    ViVa Vivid 1-sided bicycle shelter, 7680mm, 20 bicycles

    Traduzido por Google,

    OBSERVE!

    As dimensões do abrigo foram atualizadas e um novo modelo estará disponível na biblioteca em breve. Para mais informações, entre em contato com info@finbin.fi.



    Vivid - abrigo modular para bicicletas

    Os tamanhos padrão são (em metros): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se precisar de um abrigo ainda maior, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente para obter ajuda adicional.

    O Vivid é compatível com todos os nossos modelos de suporte para bicicleta: CubiQ Premium e Standard, Treo, U2 e FiPo.

    Vivid é um abrigo para bicicletas compacto e elegante. Este abrigo se adapta perfeitamente até mesmo aos locais mais exigentes, onde a facilidade de acesso e a visibilidade são essenciais.

    Todos os abrigos Finbin são certificados pela CE para máxima segurança.

    Entre em contato com info@lehtovuori.fi se precisar de um modelo 3D.

    Especificação
    • PLEASE NOTE!

      The dimensions of the shelter have been updated, a new model is coming to the library soon. For more information, contact info@finbin.fi



      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 8000*2650*2020 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVivid-1sided-bicycle-shelter-8m
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de produtosBicycle shelter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2450
    • Largura (mm)8000
    • Profundidade (mm)2020
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters