Publicar produtos
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Traduzido por Google,

    ViVa Vivid - abrigo modular para bicicletas

    Os tamanhos padrão são (em metros): 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm. Se precisar de um abrigo ainda maior, entre em contato com nosso atendimento ao cliente para obter mais informações. ajuda.

    O Vivid 2-sided é compatível com todos os nossos modelos de suporte para bicicleta: CubiQ Premium e Standard, Treo, U2 e FiPo.

    Vivid é um abrigo para bicicletas compacto e elegante. Este abrigo se adapta perfeitamente até mesmo aos locais mais exigentes, onde a facilidade de acesso e a visibilidade são essenciais.

    Todos os abrigos Finbin são certificados pela CE para máxima segurança.

    Entre em contato com info@lehtovuori.fi se precisar de um modelo 3D.

    Especificação
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de produtosBicycle shelter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2530
    • Largura (mm)3840
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters