Publicar produtos
Prefabricated element of foundation-L

Prefabricated element of foundation-L

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os elementos L com concreto de fibra escovado na superfície são usados na nova produção de fundações para, por exemplo, moradias, escritórios e edifícios industriais. Placa inferior de S200 ou S300.
Especificação
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL-element
  • Familia de productoElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupo de produtosInsulated prefabricated element of foundation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-06
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)583
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG013000
  • Nome ETIMBuilding materials
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden