Publicar produtos
Basic block Exact

Basic block Exact

Traduzido por Google,
O bloco básico Exact pode ser usado em conjunto com blocos Exact onde é necessária mais capacidade de carga. A largura é de 350 ou 400 mm dependendo da colocação.
Especificação
  • Consumption: 12.5 blocks / m², width = 350 mm. 14.3 blocks / m², width = 400 mm. 3 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMurblock_Exakt
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosNon-insulated block
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)196
  • Largura (mm)397
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioCimento
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)18.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa